10SS-MSJ-U 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acier inoxydableVis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright, 3.33 ton Capacité, 8:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Résistance à la corrosion pour les environnements exigeants
- Faible niveau de bruit
- Convient parfaitement aux charges verticales et légères
- Fiable pour les charges statiques